ASK 060 BB 23H7-29H7 AL
Miki Pulley Group
Couplings
Sliced couplings
ASK Model
Powered by
CAD모델 선택
{miki_pulley/couplings/sliced20couplings/ask20model/ask20al.prj},{NB=ASK 060 BB 23H7-29H7 AL},{PREVIEW=../../../_pool_/65/fa/askmodel.png},{FIRMA=Miki Pulley Group},{ARTNR=ASK 060 BB 23H7-29H7 AL},{D=60},{D1=23},{D2=29},{RT=32},{L=80},{MAT=aluminum alloy},{PV=0,15},{WV=0,7},{AV=0,15},{RPM=6000},{TS=12750},{TM=253,7×10-6},{KG=0,420},{ROHS=Yes},{REACH=Yes},{HSC=8483 6080},{PDF=Open PDF},{DEFAULTSORTATTR=15217},{PDFTOOPEN=https://www.mikipulley.de/wp-content/uploads/2020/12/ASK_datasheet.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1747
HELP_VARIABLE
Company
Miki Pulley Group
Description
ASK AL - Sliced couplings, d1/d2= 2,5-55mm, 1-300Nm, aluminum alloy
Bill of material
ASK 060 BB 23H7-29H7 AL
PREVIEW
FIRMA
Miki Pulley Group
ARTNR
Partnumber
ASK 060 BB 23H7-29H7 AL
ASK 060 BB 23H7-29H7 AL
D
outer diameter
60
60
mm
D1
bore diameter d1
23
23
mm
D2
bore diameter d2
29
29
mm
RT
rated torque
32
32
Nm
L
Length
80
80
mm
MAT
material
aluminum alloy
PV
parallel offset
0,15
0,15
mm
WV
angle offset
0,7
0,7
grad [°]
AV
axial misalignment
0,15
0,15
mm
RPM
Max RPM
6000
6000
mm^-1
TS
torsional rigidity
12750
12750
Nm/rad
TM
moment of inertia
253,7×10-6
253,7×10-6
kg*m^2
KG
Weight
0,420
0,420
kg
ROHS
RoHS
Yes
REACH
Yes
HSC
HS-Code
8483 6080
PDF
Link to PDf
Open PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청