T1-M4-10( 11 15) body
MINDMAN
Air cylinders
Accessory
T
m4
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/accessory/t/m4/m4_t1.prj},{NB=T1-M4-10(_11_15)_body},{MODEL=M4},{TUBE=10},{STYLE=11},{STROKE=15},{A=15},{B=12},{C=14},{CD=3.3},{CX=3.2},{CZ=12},{D=4},{F=8},{GB=18.0},{H=28},{MM=M4x0.7},{NA=5.5},{NB1=22.5},{ND=8.0},{NN=M8x1.0},{R=5.0},{TC=4.5},{TH=29},{TV=40},{TW=22},{TX=32},{TY=12},{U=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
T-M4_body - Pen cylinders
Bill of material
T1-M4-10(_11_15)_body
MODEL
Model
M4
TUBE
Tube I.D.
10
10
mm
STYLE
Style
11: Double acting / Male thread
13: Single acting / Normally extended male thread
15: Single acting / Normally returned male thread
11: Double acting / Male thread
13: Single acting / Normally extended male thread
15: Single acting / Normally returned male thread
STROKE
Stroke
A
15
mm
B
12
12
mm
C
14
14
mm
CD
3.3
3.3
mm
CX
3.2
3.2
mm
CZ
12
12
mm
D
4
4
mm
F
8
mm
GB
18.0
18.0
mm
H
28
mm
MM
M4x0.7
M4x0.7
NA
5.5
mm
NB1
22.5
22.5
mm
ND
8.0
8.0
mm
NN
M8x1.0
M8x1.0
R
5.0
5.0
mm
TC
4.5
mm
TH
29
29
mm
TV
40
40
mm
TW
22
22
mm
TX
32
32
mm
TY
12
12
mm
U
8
8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청