Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
Y-M2 - 安装配件
明细表
Y-M2-20
MODEL
型号
M2
TUBE
气缸内径
mm
A
46 mm
A1
16 mm
E1
20 mm
E2
16 mm
L1
36 mm
MM
mm
ND
9 mm
NX
9 mm
NZ
18 mm
U1
14 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型