MCRPMS-15-50
MINDMAN
Air cylinders
Rodless Cylinders
MCRPMS-Magnetically coupled rodless cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/rodless_cylinders/mcrpms_series/mcrpms_asmtab.prj},{NB=MCRPMS-15-50},{MODEL=MCRPMS},{PIP=},{TUBE=15},{STROKE=50},{POS=0},{MAGNET=},{CUSHION=},{GL=},{PORT=},{SENSOR=},{WL=},{SENSORNUM=},{A=60},{B=62},{BC=12.5},{BD=5},{C1=87},{C2=92},{D=6.5},{DQ=M8x1.0},{E=30},{EH=M5x0.8x8 depth},{F=50},{G=73},{H=30},{I=15.0},{J=20.5},{K=29.0},{MA=39},{MB=40},{MC=2.0},{MF=6.1},{N=75},{P=M5 x0.8},{R=5.8},{RQ=9.5},{S=12},{SQ=16.6},{SS=MDSC-0806-3-N},{TA=16.5},{TB=16.5},{TB2=11.5},{TC=25.0},{TT=M4×0.7},{V=5.5},{PPATH=assemblie/mcrpms_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MCRPMS - Magnetically coupled rodless cylinder
Bill of material
MCRPMS-15-50
MODEL
Model
MCRPMS
PIP
Piping type
Blank:Bilateral piping
G: Centralized piping
Blank:Bilateral piping
G: Centralized piping
TUBE
Bore size
15
15
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Position of table
mm
값 입력 POS
Position of table
mm
cm
inch
ft
확인
MAGNET
Magnet
Blank:Without magnet
M:With magnet(for RDFE)
MD:With magnet(for RCD)
Blank:Without magnet
M:With magnet(for RDFE)
MD:With magnet(for RCD)
CUSHION
Cushion
Blank:Bumper bolt
B:Shock absorber
C:Shock absorber + Bumper bolt
Blank:Bumper bolt
B:Shock absorber
C:Shock absorber + Bumper bolt
GL
Grease lubrication
Blank:Standard
S:Slow motion grease
Blank:Standard
S:Slow motion grease
mm
PORT
Port size
Blank:M5x0.8
Blank:M5x0.8
SENSOR
Sensor switch
None
None
WL
Wire length
Blank: Without switch
Blank: Without switch
SENSORNUM
Sensor switch number
None
None
A
60
60
mm
B
62
62
mm
BC
12.5
12.5
mm
BD
5
5
mm
C1
87
87
mm
C2
92
92
mm
D
6.5
6.5
mm
DQ
M8x1.0
M8x1.0
mm
E
30
30
mm
EH
M5x0.8x8 depth
M5x0.8x8 depth
mm
F
50
50
mm
G
73
73
mm
H
30
30
mm
I
15.0
15.0
mm
J
20.5
20.5
mm
K
29.0
29.0
mm
MA
39
39
mm
MB
40
40
mm
MC
2.0
2.0
mm
MF
6.1
6.1
mm
N
75
75
mm
P
M5 x0.8
M5 x0.8
mm
R
5.8
5.8
mm
RQ
9.5
9.5
mm
S
12
12
mm
SQ
16.6
16.6
mm
SS
MDSC-0806-3-N
MDSC-0806-3-N
TA
16.5
16.5
TB
16.5
16.5
TB2
11.5
11.5
TC
25.0
25.0
TT
M4×0.7
M4×0.7
V
5.5
5.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청