MCMIS-11-12-10
MINDMAN
Air cylinders
Stainless Steel Cylinder
ISO Mini
MCMIS-ISO 6432 Miniature cylinders (Stainless steel)
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/stainless_steel_cylinder/iso_mini/mcmis/mcmis_asmtab.prj},{NB=MCMIS-11-12-10},{MODEL=MCMIS},{STYLE=11},{TUBE=12},{STROKE=10},{CP=},{MT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{POS=0},{A=16},{AH=4.0},{B1=10},{B2=22},{CD=6},{D=6},{D3=18.0},{E=19},{EW=12},{G=5.0},{KK=M6x1.0},{LL=48},{MB=M16x1.5},{N=9},{ND=16},{P=M5x0.8},{RH=5},{VF=17},{WF=22},{XC=75},{XF=18},{ZC=88},{ZM=0},{PPATH=mcmis_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MCMIS - ISO 6432 MINIATURE CYLINDER (STAINLESS STEEL)
Bill of material
MCMIS-11-12-10
MODEL
Model
MCMIS
STYLE
Style
11: Double acting /Male thread ✔
11: Double acting /Male thread
TUBE
TUBE I.D.
12
12
STROKE
Stroke
CP
Cushion type
Blank: Cushion pad (Unadjustable)
Blank: Cushion pad (Unadjustable)
MT
Mounting type
Blank: Without mounting accessory ✔
Blank: Without mounting accessory
Blank: Without mounting accessory
LB:LB
LB:LB
FA:FA
FA:FA
FB:FB
FB:FB
SDB:SDB
SDB:SDB
YP:YP
YP:YP
SWITCH
Sensor switch
Blank: Without switch
RCM: Reed switch
Blank: Without switch
RCM: Reed switch
WL
Wire length
Blank: Without switch
Blank: Without switch
NSW
Number of sensor switch
Blank: without switch
Blank: without switch
POS
Pos
mm
값 입력 POS
Pos
mm
cm
inch
ft
확인
A
16
16
mm
AH
4.0
4.0
mm
B1
10
10
mm
B2
22
22
mm
CD
6
6
mm
D
6
6
mm
D3
18.0
18.0
mm
E
19
19
mm
EW
12
12
mm
G
5.0
5.0
mm
KK
M6x1.0
M6x1.0
mm
LL
48
48
mm
MB
M16x1.5
M16x1.5
mm
N
9
9
mm
ND
16
16
mm
P
M5x0.8
M5x0.8
mm
RH
5
5
mm
VF
17
17
mm
WF
22
22
mm
XC
75
75
mm
XF
18
18
mm
ZC
88
88
mm
ZM
0
0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청