MCBMI-11-20-10
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCBMI/MCBQV2/MCBQI2/MCBQV-Rod locking cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcbxx/mcbmi_asmtab.prj},{NB=MCBMI-11-20-10},{MODEL=MCBMI},{STYLE=11},{TUBE=20},{STROKE=10},{POS=0},{MAGNET=},{CT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{PIT=},{A=20},{AL=20.0},{AA=16},{AB=26},{AC=12},{AD=7},{AE=M10 x 1.25},{AF=20},{AR=5},{AS=17},{XB=34},{BF=22},{B1=7},{B2=3.5},{C=26},{CD=8},{D=8},{DD=-},{E=27},{E1=-},{E2=-},{EB=M5},{G=8.0},{H=38},{J=-},{K=15},{KK=M8 x 1.25},{L=3},{LL=68},{MB=M22 x 1.5},{N=12},{P=G1/8},{WF=26},{XF=20},{R=-},{T=-},{U=-},{UD=-},{Y=32},{Y1=43},{ZC=157},{XZB=-},{NB1=8},{O=32.5},{S=M6 x 1.0},{X=47},{XZ=146},{XZM=146},{XZN=190},{XZP=146},{XZQ=184},{XZT=144},{XLY=142},{XZF=108},{XMAG=30},{TK=22},{ROTS=15.000},{ROT=0.000},{PPATH=assemblies/mcbxx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MCBMI - Rod locking cylinders
Bill of material
MCBMI-11-20-10
MODEL
Model
MCBMI
STYLE
Style
11 : Double acting / Male thread ✔
11 : Double acting / Male thread
TUBE
Tube I.D.
20
20
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Position of stroke
mm
값 입력 POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MAGNET
Magnet
Blank : Without magnet
M : With magnet
Blank : Without magnet
M : With magnet
CT
Cushion type
Blank: Cushion pad
A: Cushion air (Adjustable)
Blank: Cushion pad
A: Cushion air (Adjustable)
SWITCH
Sensor switch
Blank: Without switch
Blank: Without switch
WL
Wire length
Blank: Without switch
Blank: Without switch
NSW
Number of sensor switch
None
None
PIT
Pivot type
Blank: With pivot type
N : Non-pivot type(end-plain)
Blank: With pivot type
N : Non-pivot type(end-plain)
A
20
20
mm
AL
20.0
20.0
mm
B
34
mm
BF
22
mm
B1
7
7
B2
3.5
3.5
mm
CD
8
D
8
8
mm
E
27
EB
M5
G
8.0
8.0
mm
H
38
38
mm
K
15
mm
KK
M8 x 1.25
M8 x 1.25
L
3
3
mm
LL
68
68
mm
MB
M22 x 1.5
N
12
P
G1/8
WF
26
26
mm
XF
20
20
Y
32
mm
Y1
43
43
ZC
157
157
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청