MCHS-80-OS
MINDMAN
End of Arm Tooling(EOAT)
Grippers
Parallel Gripper (2, 3-Finger)
MCHS-Parallel Gripper (2-Finger)
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/end_of_arm_tooling/grippers/parallel_gripper/mchs/mchs_os_asmtab.prj},{NB=MCHS-80-OS},{BS=80},{XSTROKE=8},{HSTROKE=4},{A1=30.0},{A2=38},{AB=40},{AC=52},{AD=40},{BB=67},{BC=38.0},{BD=48.0},{BF=53.0},{C=15.0},{D=26.7},{E=6},{F=26.0},{FA=80},{FB=8},{G=22},{G1=12.0},{G2=34.7},{H=42.0},{K=40},{KA=10.0},{KB=53.0},{KH=38},{L1=4},{L2=6.0},{MA1=5.2},{MA2=9.2},{MA3=16.0},{MB1=4.3},{MB2=7.4},{MB3=33.0},{MC1=6},{MD=8},{N=52},{NA1=4},{NB1=32},{NC=16.0},{NR=12.2},{O1=5},{OM=15.0},{P1=5.000},{Q1=5},{R1=3},{S=15.0},{T=40},{U=1.0},{V=2.0},{W=3.9},{X11=8},{X22=6.0},{Z=64},{MODEL=MCHS},{L=ø4H7×6dp},{MA=ø9.2×16dp, ø5.2 thru},{MB=ø7.4×33dp, ø4.3 thru},{MC=M6×1.0},{NA=ø4H7×6dp},{O=M5×0.8},{P=M5×0.8},{Q=M5×0.8×10dp},{R=M3×0.5},{CODE=MCHS-80-OS},{GF=},{SWITCH=},{NSW=},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MCHS-OS - Parallel Gripper (2-Finger)
Bill of material
MCHS-80-OS
MODEL
Model
MCHS
BS
Body specification
80
80
GF
Gripping force
Blank: Standard
F: High
Blank: Standard
F: High
SWITCH
Sensor switch
Blank:Without sensor switch
RDFE: 2wire (Non contact)
RDFEV: 2wire (Non contact)
RNFE: 3wire (NPN current sinking)
RNFEV: 3wire (NPN current sinking)
RPFE: 3wire (PNP current sourcing)
RPFEV: 3wire (PNP current sourcing)
Blank:Without sensor switch
RDFE: 2wire (Non contact)
RDFEV: 2wire (Non contact)
RNFE: 3wire (NPN current sinking)
RNFEV: 3wire (NPN current sinking)
RPFE: 3wire (PNP current sourcing)
RPFEV: 3wire (PNP current sourcing)
NSW
Number of sensor switch
Blank: without switch
Blank: without switch
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청