Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
DRFMCF - Motoriduttore asincrono a vite senza fine con azionamento integrato
Lista materiale
DRF-BUS MCF2T2 5 B3 EIP
TYP
Tipo
SV
Tensione di alimentazione
I
Riduzione
GBINFO
Info riduttore
Vite senza fine reversibile - Efficienza 92%
CPL
Forma di attacco
FB
Bus di campo
STO
Safety Torque Off
MA
Riferimento analogico in corrente
HS
Versione mozzo
AS
Standard applicabile
LUB
Lubrificante
Food grade (NSF H1)
HSMAT
Materiale mozzo e viti
Acciaio INOX
OPTALB
Albero di uscita optional
FBCNN
Connettori scheda bus
2x M12/4p cod. D femmina
TOPCNN
Versione connettori superiori
PWCW
Cavo potenza - tipologia cavo
PWCS
Cavo potenza - forma del connettore
PWCL
Cavo potenza - lunghezza cavo
PWCBL
Info per ordinazione cavo potenza
-
IOCW
Cavo I/O - tipologia di cavo
IOCS
Cavo I/O - forma del connettore
IOCL
Cavo I/O - lunghezza cavo
IOCBL
Info per ordinazione cavo I/O
-
DP
Potenza resa
NLMS
Velocità del motore a vuoto
2800rpm
NLGBS
Velocità al riduttore a vuoto
560rpm
RTQ
Coppia nominale
SC
Corrente assorbita
3,6Arms
OUT
Uscite
0÷230 V - 0÷150 Hz - 1,4Arms / 5A Peak
NOL
Sovraccarico nominale
200% per 5 secondi
NOFC
Frequenza nominale di uscita portante
4/8/12 kHz
MCA
Algoritmo di controllo motore
Controllo vettoriale di velocità sensorless
EMBC
Gestione freno elettromagnetico motore
24Vdc - 10W
OM
Modalità operativa
Velocità
DI
Ingressi digitali
2 pnp (24Vdc IEC 61131-2 max 7kHz)
AI
Ingresso analogico
[0÷10] Vdc - [-10÷10] Vdc
COM
Comunicazione
USB
PF
Funzioni di protezione
Inversione di polarità, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovratemperatura, sovraccarico, errore memoria, errore di comunicazione
CLN
Raffreddamento
Naturale
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
W
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
IP
Grado di protezione
IP67 (CEI EN 60529)
WT
Peso