Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
MCF - Motoriduttore asincrono a vite senza fine
Lista materiale
MCF2T2 5 B3
TYP
Tipo
I
Riduzione
GBINFO
Info riduttore
Vite senza fine reversibile - Efficienza 92%
CPL
Forma di attacco
HS
Versione mozzo
AS
Standard applicabile
LUB
Lubrificante
Uso alimentare (NSF H1)
HSMAT
Materiale mozzo e viti
Acciaio INOX
OPTALB
Albero di uscita optional
DP
Potenza resa
NLMS
Velocità del motore a vuoto
2800rpm
NLGBS
Velocità al riduttore a vuoto
560rpm
RTQ
Coppia nominale
SV
Tensione di alimentazione
230/400 Vac - 50Hz
SC
Corrente assorbita
CLN
Raffreddamento
Naturale
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
W
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
IP
Grado di protezione
IP67 (CEI EN 60529)
WT
Peso