Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Mini Motor
생성됨: 11.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mini Motor
MCF2T2 5 B3
Mini Motor
CLEAN
F series - Food & Beverage
Powered by
CAD모델 선택
{minimotor/clean/serie-f/mcf_asmtab.prj},{NB=MCF2T2 5 B3},{ST=THREE PHASE},{TYP=MCF2T2},{I=5},{CPL=B3},{HS=D11},{AS=CE},{LUB=Food grade (NSF H1)},{HSMAT=Stainless steel},{OPTALB=-},{NLMS=2800rpm},{SV=230/400 Vac - 50Hz},{CLN=Natural},{USE=0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl},{STEMP=-20÷60 °C},{W=F (CEI EN 60034-1)},{IP=IP67 (CEI EN 60529)},{PPATH=mcf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Mini Motor
Description
MCF - Asynchronous worm gearmotor
Bill of material
MCF2T2 5 B3
TYP
Type
MCF2T2
MCF2T2
I
Ratio
5
7,5
10
15
20
30
40
60
70
80
5
7,5
10
15
20
30
40
60
70
80
GBINFO
Gearbox info
Reversible worm - 92% efficiency
CPL
Coupling
B3 ✔
B3
B3
B5 left flanged
B5 left flanged
B5 right flanged
B5 right flanged
HS
Hollow shaft version
Std Ø11mm ✔
Std Ø11mm
Std Ø11mm
Opt Ø14mm
Opt Ø14mm
AS
Applicable standard
CE
UL
CE
UL
LUB
Lubricant
Food grade (NSF H1)
HSMAT
Hollow shaft and screws material
Stainless steel
OPTALB
Optional output shaft
- ✔
-
-
Left-side
Left-side
Right-side
Right-side
Double-side
Double-side
DP
Delivered power
31W
31W
NLMS
No-load motor speed
2800rpm
NLGBS
No-load gearbox output speed
560rpm
RTQ
Rated torque
0,5Nm
0,5Nm
SV
Supply voltage
230/400 Vac - 50Hz
SC
Supply current
0,30/0,17 A
0,30/0,17 A
CLN
Cooling
Natural
USE
Use
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl
STEMP
Storage temperature
-20÷60 °C
W
Insulation class
F (CEI EN 60034-1)
IP
Protection degree
IP67 (CEI EN 60529)
WT
Weight
2,20 kg
2,20 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청