Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
BCE2000-24MP - Motoriduttore in corrente continua a vite senza fine con stadio epicicloidale
Lista materiale
BCE2000-24MP 50
TYP
Tipo
BCE2000-24MP
I
Riduzione
GBINFO
Info riduttore
Vite senza fine + epicicloidale reversibile - Efficienza 80%
CPL
Forma di attacco
B3/B14
SMAT
Materiale albero e viti
AS
Standard applicabile
AP
Potenza assorbita
60W
DP
Potenza resa
37W
MSP
Velocità del motore
2800rpm
GBSP
Velocità al riduttore
56rpm
RTQ
Coppia nominale
5,27Nm
SV
Tensione di alimentazione
24Vdc
SC
Corrente assorbita
2,5A
CLN
Raffreddamento
Naturale
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
W
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
IP
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
WT
Peso
2,00 kg