Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Mini Motor
생성됨: 11.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mini Motor
MCC 24MP 5 B3
Mini Motor
GEAR
Direct current 24V
Powered by
CAD모델 선택
{minimotor/gear/linea_dc/mcc_asmtab.prj},{NB=MCC 24MP 5 B3},{TYP=MCC 24MP},{I=5},{CPL=B3},{B5=-},{OPT=-},{HS=D11},{HSMAT=STD},{AS=CE},{OPTALB=-},{SI=-},{SV=24Vdc},{USE=0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl},{STEMP=-20÷60 °C},{W=F (CEI EN 60034-1)},{PPATH=mcc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mini Motor
Description
MCC - Direct current worm gearmotor
Bill of material
MCC 24MP 5 B3
TYP
Type
MCC 24MP
I
Ratio
5
7,5
10
15
20
30
40
60
70
80
5
7,5
10
15
20
30
40
60
70
80
GBINFO
Gearbox info
Reversible worm - 92% efficiency
CPL
Coupling
B3 ✔
B3
B3
B5 left flanged
B5 left flanged
B5 right flanged
B5 right flanged
B5
B5 coupling versions
- ✔
-
HS
Hollow shaft version
Std Ø11mm ✔
Std Ø11mm
Std Ø11mm
Opt Ø14mm
Opt Ø14mm
HSMAT
Hollow shaft and screws material
Std - Steel
Opt - Stainless steel
Std - Steel
Opt - Stainless steel
AS
Applicable standard
CE
UL
CE
UL
OPTALB
Optional output shaft
- ✔
-
-
Left-side
Left-side
Right-side
Right-side
Double-side
Double-side
SI
Sales information
Available ✔
Available
AP
Absorbed power
60W
DP
Delivered power
37W
MSP
Motor speed
2800rpm
GBSP
Gearbox output speed
560rpm
RTQ
Rated torque
0,4Nm
SV
Supply voltage
24Vdc
SC
Supply current
2,5A
CLN
Cooling
Fan-cooled
USE
Use
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl
STEMP
Storage temperature
-20÷60 °C
W
Insulation class
F (CEI EN 60034-1)
IP
Protection degree
IP65 (CEI EN 60529)
WT
Weight
1,60 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청