Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
E-SFJZ, E-SSFJZ, E-PSFJZ, E-PSSFJZ, E-PSFGZ - Economy Shafts - Both Ends Tapped with Wrench Flats
Stückliste
E-SFJZ15-30-M4-N3-SC0
PN
Teile-Nr.
DTS
Toleranz D auswählen
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
D
mm
ALT1
Geänderte Toleranz für L
L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
cm
inch
ft
ALT13
Left End Change to Fine Tapped Thread
MSC
MSC (Feingewinde) auswählen
M
M (Regelgewinde) auswählen
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
NSC (Feingewinde) auswählen
N
N (Regelgewinde) auswählen
SC
SC: 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für SC
SC: 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
W
mm
LL1
l1
mm
C
mm
ALT4
Stellschraube, flach
FC
FC 1mm-Schritte
mm
WFC
WFC 1mm-Schritte
mm
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
E
E 1mm-Schritte
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT8
Zwei Schlüsselflächen
SX
SX 1mm-Schritte
mm
ALT5
90° Planflächen für Stellschraube
RC
RC 1mm-Schritte
mm
WRC
WRC 1mm-Schritte
mm
Y
Y 1mm-Schritte
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT18
Left End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT40
Stellschraube, flach(tiefenbezeichneter Typ)
FCJ
FCJ 1mm Increment
mm
WFCJ
V 1mm Increment
mm
AJ
AJ 1mm Increment
mm
EJ
EJ 1mm Increment
mm
HHALT40
HH
mm
HHALT40ALG
HJ
0