Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SFDT, SSFDT, PSFDT, RSFDT, RSSFDT, PSGDT, PSSGDT, SFDG, SSFDG, PSFDG, RSFDG, RSSFDG, PSGDG, PSSGDG - Arbres linéaires de précision, type �Efiletage femelle double, filetage femelle/filetage femelle �Eépaulement
Nomenclature
SFDT20-30-M4-W7-N4
PN
Traitement de la surface du support
TS
Type sélectionnable
DTS
Tolérance D sélectionnable
MAT
Matériau
HARD
Dureté
Trempage par induction 58HRC~
ST
Traitement de surface
D
mm
DTOL
Tolérance D g6
mm
M
Sélection de M (filetage normal)
ALT1
MSC filetage fin, femelle
MSC
Sélection de MSC (filetage fin)
P
P Incrément de 1mm
mm
F
F Incrément de 1mm
mm
N
Sélection de N
W
W Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
ALT2
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
LTOL
Tolérance L
0 mm
Y
(Y) max.
mm
R
mm
C