Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SAFU, SSAFU, PSAFU, PSSAFU, SFFU, SSFFU, PSFFU, PSSFFU, RSAFU, RSSAFU, PSAGU, PSSAGU - Wellen - beidseitig Außengewinde mit Rohrsäule mit Schlüsselflächen
Stückliste
SAFU16-25-F5-M5-T5-N5-SC0
PN
Teile-Nr.
DTS
Toleranz D auswählen
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
D
mm
ALT1
Geänderte Toleranz für L
L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ALT11
Shaft End M Change to Fine Thread
MMC
MMC (Feingewinde) auswählen
MMS
MMS (Feingewinde) auswählen
M
M (Regelgewinde) auswählen
T
T 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für T
T 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ALT12
Shaft End N Change to Fine Thread
NMC
NMC (Feingewinde) auswählen
NMS
NMS (Feingewinde) auswählen
N
N (Regelgewinde) auswählen
SC
SC: 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für SC
SC: 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
W
mm
LL1
l1
mm
Y
(Y)Max
mm
LSC
Linke Seite C
mm
RSC
Rechte Seite C
mm
ALT8
Zwei Schlüsselflächen
SX
SX 1mm-Schritte
mm
ALT4
Stellschraube, flach
FC
FC 1mm-Schritte
mm
WFC
WFC 1mm-Schritte
mm
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
E
E 1mm-Schritte
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
90° Planflächen für Stellschraube
RC
RC 1mm-Schritte
mm
WRC
WRC 1mm-Schritte
mm
YALT5
Y 1mm-Schritte
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm