Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LHIRW-MX, LHISW-MX, LHICW-MX, LHIRWM-MX, LHISWM-MX, LHICWM-MX - Manchons linéaires avec unité de lubrification MX, encastré à embase, type double
Nomenclature
LHIRW-MX20
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
MATOC
Matériau du cylindre extérieur
EN 1.3505 équivalent
HARDOC
Dureté du cylindre extérieur
58HRC~
STOC
Traitement de surface du cylindre extérieur
MATB
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
MATPCR
Matériau des boîtiers de tampon/systèmes de retenue
Résine (Duracone M90)
OT
Température ambiante de fonctionnement
-20~80 °C
AC
Accessoires
Joint
MATS
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
DDRR
dr
mm
DDRRTOL
Tolérance dr
mm
D
mm
DTOL
D Tolerance (No Surface Treatment)
mm
DTOL2
D Tolerance (With Surface Treatment)
mm
L
mm
L1
mm
L1TOL
Tolérance de L1
+/-0.3 mm
V
mm
LL
l
mm
H
mm
T
mm
DD
d
mm
DD1
d1
mm
TT
t
mm
PCD
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
ESS
Excentricité
mm
PD
Perpendicularité
mm
BR
Rangées de billes
CD
Capacité de charge de base C?(dynamique)
N
CO
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
N
ASM
Mo Moment statique admissible
N*m
MASS
Masse
g