SSEBWNLZ12-321
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sebwnlz_asmtab.prj},{NB=SSEBWNLZ12-321},{MX=},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=321},{W=30},{L1=38.0},{B=21},{C=12},{SLL=M2.6x3},{S1=2.6},{LL2=3.0},{L2=27.0},{K=9},{CBB=0.3},{N=15.0},{C2=12},{LL1=2.5},{W1=18},{W2=6.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=4.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4.0},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.5},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=1.5},{HA2=18.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=sebwnz_series/sebwnz_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSEBWNLZ, SSE2BWNLZ, SSEBWNLZ-MX, SSE2BWNLZ-MX - Miniature Linear Guides - Wide Rails - With Dowel Holes, Standard Blocks - Small Clearance - Standard Grade - Configurable
BOM
SSEBWNLZ12-321
PN
Part Number
SSEBWNLZ12-321
SSEBWNLZ12-321
MX
MX(윤활유닛)유무
무기입:무
MC(윤활유닛)
무기입:무
MC(윤활유닛)
NOB
블록수
1
2
1
2
H
12
12
mm
GREASE
그리스타입 선택
표준 그리스
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
Y 타입 그리스 봉입
H Type Greased
표준 그리스
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
Y 타입 그리스 봉입
H Type Greased
LS
L지정 1mm단위
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
mm
W
30
30
mm
L1
38.0
38.0
mm
B
21
21
mm
C
12
12
mm
SLL
Sxl
M2.6x3
M2.6x3
L2
27.0
27.0
mm
K
9
9
mm
CBB
Cb
0.3
0.3
mm
N
15.0
15.0
mm
C2
12
12
mm
LL1
2.5
2.5
mm
W1
18
18
mm
W2
6.0
6.0
mm
H1
7.5
7.5
mm
CAA
Ca
0.5
mm
DD1DD2HH
d1xd2xh
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
mm
F
30
30
mm
G
10.5
10.5
mm
ALT1
탭 홀 변경
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
ALT4
추가 블록
추가 블록 없음
B3(2블록 사양(2블록 추가))있음
B4(4블록 사양(3블록 추가))있음
추가 블록 없음
B3(2블록 사양(2블록 추가))있음
B4(4블록 사양(3블록 추가))있음
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청