Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
DPNR, DPNL, DPNFR, DPNFL, DSNR, DSNL - Indicateurs numériques de position, standard
Nomenclature
DPNR3
PN
Réf. pièce
DN
Nbre de chiffres
ROT
Sens de rotation
MATC
Matériau du couvercle
Nylon
COLORC
Couleur du couvercle
MATB
Matériau du panneau
Ether de polyphénylène
MATS
Matériau du manchon
EN 1.0736 l'équivalent
STS
Traitement de surface du manchon
Oxydation noire
AC
Accessoires
Vis de serrage (noires) (EN 1.7220 équivalent)/feuilles antivibratoires (noires) (mousse de polyéthylène)
OT
Température de fonctionnement
-10°C~80°C °C
SP
Pas de la broche
CIPR
Incrément du compteur par révolution
MAXRF
Fréquence de rotation maximale
rpm
MASS
Masse
44 g
ALT1
Includes an Adapter Collar in the set
DD
d