Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
AFPNA, AFPNHA, AFPND, AFPNHD - Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Large Head Tapered - Threaded - P,L,B,Specify Type
Nomenclature
AFPNA6-P6.50-L0-B1.0
PN
Réf. pièce
SHP
Pin Shape
DTOL
D Tolerance
D
mm
P
P Incrément de 0,01 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0,01 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0,1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0,1 mm
mm
cm
inch
ft
ML
mm
ESE
E Specification
E
E 0.1mm Increment
mm
M2
M2 (Coarse)
W
(W)
0.0 mm
ALT1
Usinage d'un orifice pour clé
Q
0.0 mm
ALT2
Hexagon Socket
S
0 mm
EE
e
0.0 mm
ALT3
Screwdriver Slot
ALT4
Screw Relief Groove Processing
ALT5
P Dim. Tolerance Change
ALT6
Taper Angle Change
A
Angle
15 deg