카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
ALB33HS, SALB33HS - 3x3 Configurable L-Block w/Cross Hole Mounting-Horizontal Side Hole
BOM
ALB33HS20-T10-A65-B50-N9-D6F-NA9-DA6F
PN
형번
ALB33HS20-T10-A65-B50-N9-D6F-NA9-DA6F
TP
ALB33HS, SALB33HS
MAT
재질
W
W Width
mm
T
T Thickness (1mm Increment)
mm
값 입력 T
T Thickness (1mm Increment)
mm
cm
inch
ft
A
A Length (1mm Increment)
mm
값 입력 A
A Length (1mm Increment)
mm
cm
inch
ft
B
B Length (1mm Increment)
mm
값 입력 B
B Length (1mm Increment)
mm
cm
inch
ft
HS1
N/M Hole Selection (1)
N
M
D
D Dowel Hole (1)
HS2
NA/MA Hole Selection (2)
NA
MA
DA
DA Dowel Hole (2)
A1
5 mm
A2
15 mm
B1
30 mm
B2
40 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드