Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ALB44HS, SALB44HS - 4x4 Configurable L-Block w/Cross Hole Mounting-Horizontal Side Hole
Nomenclature
ALB44HS20-T10-A80-B65-N9-D6F-NA9-DA6F
PN
Codice componente
ALB44HS20-T10-A80-B65-N9-D6F-NA9-DA6F
TP
ALB44HS, SALB44HS
MAT
Matériau
W
W Width
mm
T
T Thickness (1mm Increment)
mm
Entrez la valeur pour T
T Thickness (1mm Increment)
mm
cm
inch
ft
A
A Length (1mm Increment)
mm
Entrez la valeur pour A
A Length (1mm Increment)
mm
cm
inch
ft
B
B Length (1mm Increment)
mm
Entrez la valeur pour B
B Length (1mm Increment)
mm
cm
inch
ft
HS1
N/M Hole Selection (1)
N
M
D
D Dowel Hole (1)
HS2
NA/MA Hole Selection (2)
NA
MA
DA
DA Dowel Hole (2)
A1
5 mm
A2
15 mm
B1
15 mm
B2
25 mm