Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
APR4S, SAPR4S - Configurable L-Shape 4 Side Hole Pin Retainer
Stückliste
APR4S25-T20-B25-L50-N9-D6F
PN
Číslo dílu
APR4S25-T20-B25-L50-N9-D6F
TP
APR4S, SAPR4S
MAT
Materiál
W
W Width
mm
T
T Thickness
mm
B
B Length (1mm Increment)
mm
Wert eingeben für B
B Length (1mm Increment)
mm
cm
inch
ft
L
L Length (1mm Increment)
mm
Wert eingeben für L
L Length (1mm Increment)
mm
cm
inch
ft
HS
N/M Hole Selection
N
M
D
D Dowel Hole
B1
15 mm
B2
35 mm
L1
20 mm
L2
55 mm
W1
12.5 mm
ALT1
Add 45degree Chamfer