Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BPRL, BPRH, BPHL, BPHH_mb - Plongeurs à billes, type à boulon
Nomenclature
BPHL6-15mb
PN
Réf. pièce
LS
Sélection de charge
TS
Type sélectionnable
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.1191 équivalent
HARDMB
Dureté du corps principal
29~35HRC
STMB
Traitement de surface du corps principal
Oxydation noire
MATB
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
HARDB
Dureté de la bille
55HRC~
MATS
Matériau du ressort
JIS-SWP-B ~1.0600 acier à ressort
MATS1
Matériau de l'entretoise
EN 1.4301 l'équivalent
OT
Température de fonctionnement
-30~80 deg Celsius
M
L
Sélection de L
mm
L2
DD
D
mm
S
mm
A
mm
B
mm
B1
mm
C
mm
E
mm
H
mm
LL
L
mm
LOMIN
Charge min.
0 N
LOMAX
Charge max.
0 N
PPATH
bprl_asmtpl.prj