Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CVTBL - 定位块-V形槽型 板固定型 加长型
明细表
CVTBL12
PN
型号
CVTBL12
T
mm
L
35 mm
L1
25 mm
L2
26 mm
A
20 mm
H
9.5 mm
DD
d
5.5 mm
R
2 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型