Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVTBT - Ensembles de blocs de positionnement, type à rainure en V, à support de plaque, à trou taraudé
Nomenclature
CVTBT16
PN
Réf. pièce
CVTBT16
MAT
Matériau
EN 1.1191 équivalent
HARD
Dureté
42~45HRC
T
16 mm
L
35 mm
L1
27 mm
L2
28 mm
A
25 mm
H
14 mm
DD
D
9 mm
R
4 mm
M
M (fin)
M8