Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CVTBT - Kit di blocchi di posizionamento - Gola a V - Porta-piastra - Con foro maschiato
Lista materiale
CVTBT16
PN
Cod. comp.
CVTBT16
MAT
Materiale
EN 1.1191 equivalente
HARD
Durezza
42~45HRC
T
16 mm
L
35 mm
L1
27 mm
L2
28 mm
A
25 mm
H
14 mm
DD
D
9 mm
R
4 mm
M
M (Filettatura fine)
M8