Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CVTBT - 定位块-V形槽型-板固定型-螺纹孔型
明细表
CVTBT16
PN
型号
CVTBT16
MAT
材质
S45C
HARD
硬度
42~45HRC
T
16 mm
L
35 mm
L1
27 mm
L2
28 mm
A
25 mm
H
14 mm
DD
d
9 mm
R
4 mm
M
M(细牙螺纹)
M8
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型