FPJL6-3
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/fpjl_mb.prj},{NB=FPJL6-3mb},{TS=1},{M=6},{S=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
FPJL, FPJHmb - 플랜지스프링플런저
BOM
FPJL6-3
PN
부품No.
FPJL6-3
FPJL6-3
TS
타입선택
Light Load
Heavy Load
Light Load
Heavy Load
MATMB
본체 재질
1045 steel
HARDMB
본체경도
29~35HRC
STMB
본체표면처리
Black Oxide
MATN
노즈 재질
1045 Steel
HARDN
노즈 경도
57~63HRC Carburizing
STN
노즈표면처리
Bright Chromate
MATS
스프링 재질
Spring Steel (ASTM A228)
M
M (가는나사)
6
6
S
3.000
5.000
3.000
5.000
mm
STOL
S 공차
+/-0.5,0
mm
DD
d
2.5
2.5
mm
L
25
25
mm
LTOL
L공차
0,-0.5
mm
B
2.0
2.0
mm
D
8
8
mm
DTOL
D 허용공차
0,-0.1
mm
L1
l1
2.5
2.5
mm
L1TOL
l1 공차
0,-0.1
mm
L2
l2
9
9
mm
AA
a
1.5
1.5
mm
FPJLMIN
FPJL 하중 최소(N)
5.9
5.9
FPJLMAX
FPJL 하중 최대(N)
9.8
9.8
FPJHMIN
FPJh 하중 최소(N)
7.8
7.8
FPJHMAX
FPJh 하중 최대(N)
29.4
29.4
AW
적용렌치
PJG1
PJG1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청