HFMG8-20
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/hfmg.prj},{NB=HFMG8-20},{MATMB=4137 Alloy Steel},{HARDMB=38~43HRC},{STMB=Black Oxide},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATBB=52100},{HARDB=55~60HRC},{M=8},{MMIN=6.647},{L=20},{L1=3.5},{A=13},{E=8},{B=6},{C=4},{DD1=4.5},{DD2=4.5},{S=1.8},{S1=0.8},{S2=0.50},{LOAD=3.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HFMG - 클램핑볼트-반전방지세레이션타입
BOM
HFMG8-20
PN
부품No.
HFMG8-20
HFMG8-20
MATMB
본체 재질
SCM435
HARDMB
본체경도
55~60hRC
STMB
본체표면처리
사삼산화철피막
MATB
볼 재질
SUJ2
HARDB
볼경도
55~60HRC
M
M (가는나사)
8
8
L
L선택
20
30
35
40
50
20
30
35
40
50
mm
L1
L선택
3.5
3.5
mm
A
13
13
mm
E
8
8
mm
B
6
6
mm
C
4
4
mm
DD2
d2
4.5
4.5
mm
S2
0.50
0.50
mm
LOAD
하중
3.9
3.9
kN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청