Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PCPNA - Embouts de détection de pièce
Nomenclature
PCPNA8S-30
PN
Réf. pièce
PCPNA8S-30
MATB
Matériau du corps
EN AW-6063 équivalent
STB
Traitement de surface du corps
Anodisé clair
MATP
Matériau de la goupille
EN 1.1191 équivalent
STP
Traitement de surface de la goupille
Placage autocatalytique au nickel
MATS
Matériau du ressort
EN 1.4301 l'équivalent
AC
Accessoires
Vis de serrage M4 x1
D
8 mm
SS
Sélection des ressorts
LS
Sélection de L
mm
LMIN
Charge min.
1.2 N
LMAX
Charge max.
3.6 N