PJLRS10-5
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pjlrs_asmtab.prj},{NB=PJLRS10-5},{TS=L},{MATMB=1045 Steel},{HARDMB=29~35HRC},{STMB=Electroless Nickel Plating},{OT=-30-80},{M=10},{S=5},{S0=5,10},{MP=10x1.5},{P=1.50},{H=4},{R=2.2},{B=3},{PPATH=pjlr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PJLRS, PJHRS - 스프링플런저 - 육각핀타입
BOM
PJLRS10-5
PN
부품No.
PJLRS10-5
PJLRS10-5
TS
타입선택
경하중용
중하중용
경하중용
중하중용
MATMB
본체 재질
S45C
HARDMB
본체경도
29~35HRC
STMB
본체표면처리
무전해니켈크롬도금
MATP
핀 부 재질
SUS440C
HARDP
핀 경도
55HRC~
MATS
스프링 재질
SUS631J1
OT
동작온도(℃)
-30-80
M
10
10
S
S 선택
5.000
10.000
5.000
10.000
mm
MP
MxP
10x1.5
10x1.5
H
4
4
mm
R
2.2
2.2
mm
LL
l
30
30
mm
L
30
30
mm
B
3
3
mm
LOMIN
최대 하중
5.9 {0.6}
N{kgf}
LOMAX
최소 하중
14.7 {1.5}
14.7 {1.5}
N{kgf}
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청