PJLTP12-15b
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pjltp_b.prj},{NB=PJLTP12-15b},{TS=L},{MATMB=1045 Steel},{HARDMB=29~35HRC},{STMB=Black Oxide},{MATP=1045 Steel},{HARDP=57~63HRC (Carburized)},{MATS=SWP-B},{OT=-30-80},{M=12},{S=15},{S0=15,20},{DD=5.5},{M1=M3},{M1A=3},{L2=6},{W=4},{T=4},{B=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PJLTP, PJHTP_b - 스프링플런저 - 선단탭붙이타입
BOM
PJLTP12-15b
PN
부품No.
PJLTP12-15
PJLTP12-15
TS
타입선택
Light Load
Heavy Load
Light Load
Heavy Load
MATMB
본체 재질
1045 Steel
HARDMB
본체경도
29~35HRC
STMB
본체표면처리
Black Oxide
MATP
핀 부 재질
1045 Steel
HARDP
핀경도
57~63HRC (Carburized)
STP
핀부표면처리
Electroless Nickel Plating
MATS
스프링 재질
SWP-B
OT
사용온도
-30-80
deg Celsius
M
12
12
S
15
20
15
20
mm
DD
d
5.5
5.5
mm
L
51
51
mm
L1
l1
35
35
mm
M1
M1 (일반나사)
M3
M3
L2
6
6
mm
W
4
4
mm
T
4
4
mm
B
4
4
mm
LOMIN
최소 하중
2.9
2.9
N
LOMAX
최대 하중
19.6
19.6
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청