PMXA8
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pmxa_mb.prj},{NB=PMXA8np},{TS=R},{TYS=1},{M=8},{P=1.25},{D=16},{D1=9.2},{B=5},{SMIN=5},{L1=16},{L2=6.0},{L3=14},{L4=4.0},{L5=9.5},{L5A=5.5},{SW1=8},{SW2=13},{LOADMIN=5},{LOADMAX=24},{A1=3.0},{X=1.600},{Y=4.500},{C=0.400},{R1=1.500},{R2=0.750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PMXA, PMXK, PMXYA, PMXYKnp - 인덱스플런저 - 일반나사형
BOM
PMXA8
PN
부품No.
PMXA8
PMXA8
TS
타입선택
Return
Rest Position
Return
Rest Position
TYS
타입선택
w/o Lock Nut
With Lock Nut
w/o Lock Nut
With Lock Nut
MATN
노즈 재질
303 Stainless Steel
M
8
8
mm
P
피치 일반나사
1.25
1.25
mm
D
16
16
mm
D1
9.2
9.2
mm
B
5
5
mm
BTOL
B 공차
0/-0.04
mm
SMIN
S 최소
5
5
mm
L
40.000
40.000
mm
L1
L선택
16
16
mm
L2
6.0
6.0
mm
L3
L선택
14
14
mm
L4
L선택
4.0
4.0
mm
L5
L선택
9.5
9.5
mm
L5A
5.5
5.5
mm
SW1
Sw1
8
8
mm
SW2
Sw2
13
13
mm
LOADMIN
최소 하중
5
5
N
LOADMAX
최대 하중
24
24
N
MASS
질량
10.000
10.000
g
A1
3.0
3.0
mm
X
1.600
1.600
mm
Y
4.500
4.500
mm
C
0.400
0.400
mm
R1
1.500
1.500
mm
R2
0.750
0.750
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청