PMXPB10nut
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pmxpb_n.prj},{NB=PMXPB10nut},{TPS=CT},{MATB=Nylon 6 (Black)},{MATSH=Polyacetal (White)},{MATMB1=1045 Steel},{STMB1=B},{MATMB2=Nylon 6 (Black)},{MATP=1045 Steel},{HARDP=HV500~600},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{M=10},{D=9},{D1=16.1},{D2=19.6},{D3=10},{S=5},{B=5},{L=47.5},{L1=18},{L2=7},{L3=24.0},{L4=6},{S1=5.5},{SW1=14},{SW2=17},{R=3.0},{LOMIN=2.2},{LOMAX=3.0},{MB=12.0},{CH=0.8},{HB=3.00},{WB=4.5},{ALPHA=45},{R0=0.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PMXPB, PMXPM,PXPM,PXPB_nut - 맞춤핀식인덱스플런저
BOM
PMXPB10nut
PN
형번
PMXPB10
PMXPB10
TPS
Thread Pitch Selection
Coarse Thread
Fine Thread
Coarse Thread
Fine Thread
MATB
버튼재질
Nylon 6 (Black)
MATSH
샤프트재질
Polyacetal (White)
MATMB1
본체1재질
1045 Steel
STMB1
본체1표면처리
Black Oxide
Electroless Nickel Plating
Black Oxide
Electroless Nickel Plating
MATMB2
본체2재질
Nylon 6 (Black)
MATP
핀 부 재질
1045 Steel
HARDP
핀 경도
HV500~600
STP
핀부표면처리
Black Oxide
mm
MATS
스프링 재질
304 Stainless Steel-WPB
MATLN
고정용 너트 재질
SWCH
STLN
잠금너트표면처리
Black Oxide
M
10
10
D
9
9
mm
D1
16.1
16.1
mm
D2
19.6
19.6
mm
D3
10
10
mm
S
5
5
mm
B
5
5
mm
L
47.5
47.5
mm
L1
L선택
18
18
mm
L2
7
7
mm
L3
L선택
24.0
24.0
mm
L4
L선택
6
6
mm
S1
5.5
5.5
mm
SW1
Sw1
14
14
mm
SW2
17
17
mm
R
3.0
3.0
mm
LOMIN
최소 하중
2.2
2.2
N
LOMAX
최대 하중
3.0
3.0
N
HB
3.00
3.00
mm
WB
4.5
4.5
mm
ALPHA
45
mm
R0
0.50
0.50
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청