PXNKN10L
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pxnkn_asmtab.prj},{NB=PXNKN10L},{TPS=FT},{MATMB=1},{M=10L},{D1=13.8},{B=5},{S=8},{L1=17},{L2=5},{L3=15},{L4=5},{M2=4},{SW1=12},{SW2=17},{R1=2.5},{LOADMIN=5.0},{PPATH=pxnan_temp.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PXNKN, SXNKN,PMXNKN,SMXNKN - 인덱스플런저 - 노브없음타입-너트
BOM
PXNKN10L
PN
부품No.
PXNKN10L
PXNKN10L
TPS
Thread Pitch Selection
가는나사
Coarse Thread
가는나사
Coarse Thread
MATMB
본체 재질
SUM22
SUS303
SUM22
SUS303
STMB
본체표면처리
사삼산화철피막
MATP
핀 부 재질
S45C
HARDP
핀 경도
50~60hRC (침탄열처리)
50~60hRC (침탄열처리)
STP
핀부표면처리
사삼산화철피막
MATS
스프링 재질
SUS631J1
MATLN
고정용 너트 재질
SS400
STLN
잠금너트표면처리
사삼산화철피막
M
10L
10L
P
피치
1.00
1.00
mm
D1
13.8
13.8
mm
B
5
5
mm
S
S 최소
8
8
mm
L
35
35
mm
L1
L선택
17
17
mm
L2
5
5
mm
L3
L선택
15
15
mm
L4
L선택
5
5
mm
M2
M2 (일반나사)
4
4
SW1
Sw1
12
12
mm
SW2
17
17
mm
R1
2.5
2.5
mm
LOADMIN
최소 하중
5.0
5.0
N
LOADMAX
최대 하중
16.0
16.0
N
MASS
질량
22
22
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청