Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PXSP, PXSPL - Doigts diviseurs, type à came à poussée latérale
Nomenclature
PXSP6
PN
Réf. pièce
PXSP6
TS
Type sélectionnable
MATK
Matériau du bouton
Polyacétal
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.1191 équivalent
STMB
Traitement de surface du corps principal
Oxydation noire
MATP
Matériau de la goupille
EN 1.1191 équivalent
HARDP
Dureté de la goupille
50 à 60 HRC (cémenté)
STP
Traitement de surface de la goupille
Oxydation noire
MATS
Matériau du ressort
EN 1.4568 l'équivalente
B
6 mm
LMIN
Charge min.
0.1 N
LMAX
Charge max.
1.9 N
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей