Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PXSP, PXSPL knob - Pistoncini - Con camma di spinta laterale
Lista materiale
PXSP6k
PN
Cod. comp.
PXSP6k
TS
Selezione tipo
MATK
Materiale della manopola
Resina acetalica
MATMB
Materiale del corpo principale
EN 1.1191 equivalente
STMB
Trattamento superficie del corpo principale
Ossido nero
MATP
Materiale del perno
EN 1.1191 equivalente
HARDP
Durezza del perno
50~60 HRC (Carburized)
STP
Trattamento superficie del perno
Ossido nero
MATS
Materiale della molla
EN 1.4568 equivalente
B
6 mm
LMIN
Carico min
0.1 N
LMAX
Carico max
1.9 N