PXYKF10
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pxykf_asmtab.prj},{NB=PXYKF10},{TPS=FT},{MATMB=1},{M=10},{D=18},{D1=13.8},{S=5},{B=5.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15.0},{L4=5.0},{SW1=12},{SR=2.50},{LOADMIN=5.00},{LOADMAX=11.5},{PPATH=pxan_temp.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PXYKF, SXYKF,PMXYKF,SMXYKF - 인덱스플런저 - 선단형상선택-플랫타입-너트
BOM
PXYKF10
PN
형번
PXYKF10
PXYKF10
TPS
Thread Pitch Selection
가는나사
Coarse Thread
가는나사
Coarse Thread
MATK
노브 재질
A2017 (흑색알루마이트)
MATMB
본체 재질
SUM22
SUS303
SUM22
SUS303
STMB
본체표면처리
사삼산화철피막
MATP
핀 부 재질
S45C
HARDP
핀 경도
50~60HRC
50~60HRC
STP
핀부표면처리
사삼산화철피막
MATS
스프링 재질
SUS631J1
MATLN
고정용 너트 재질
SS400
STLN
록너트표면처리
사삼산화철피막
M
10
10
PITCH
피치
1.00
1.00
mm
D
18
18
mm
D1
13.8
13.8
mm
S
5
5
mm
B
5.0
5.0
mm
L
50.0
50.0
mm
L1
L선택
17
17
mm
L2
5
5
mm
L3
L선택
15.0
15.0
mm
L4
L선택
5.0
5.0
mm
SW1
Sw1
12
12
mm
SW2
17
17
mm
LOADMIN
최소 하중
5.00
5.00
N
LOADMAX
최대 하중
11.5
11.5
N
MASS
질량
29.0
29.0
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청