STCB6-15
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/sstcb_asmtab.prj},{NB=STCB6-15},{MAT=1},{ST=BO},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=6},{LS=15},{L1=15,'15',20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',50,'50'},{L2=15,'15',20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',50,'50'},{L3=20,'20',25,'25',30,'30',40,'40',50,'50'},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MMAJ=6},{H=4.0},{B=10},{C=11.5},{SR11=4},{DD1=4.5},{Z1=3.5},{SR22=10},{LL1=3.0},{RR=0.3},{B1=3.0},{LL2=3.0},{TF=4},{TC=5.0},{PPATH=stca_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
STCB, STCBS, STCBM, SSTCB - 위치결정볼트-가는나사-머리부R
BOM
STCB6-15
PN
형번
STCB6-15
STCB6-15
MAT
재질
S45C
SUS 304
SUS440C
S45C
SUS 304
SUS440C
HARD
경도
45HRC~
ST
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
AC
부속품
너트 (1개)
MATN
너트 고정 재질
SS400
STN
너트표면처리
3가크로메이트
M
6
6
MP
Mx 피치
6x0.75
6x0.75
LS
L선택
15
20
25
30
35
40
50
15
20
25
30
35
40
50
mm
H
4.0
4.0
mm
B
10
10
mm
C
11.5
11.5
mm
SR2
10
10
mm
LL1
l1
3.0
3.0
mm
RR
r
0.3
0.3
mm
B1
3.0
3.0
mm
LL2
l2
3.0
3.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청