Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSNCB - Kontaktschalter - kontaktlos - Gewindeausführung
Stückliste
MSNCB1.2
PN
Teile-Nr.
MSNCB1.2
MATC
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4305 Äquivalent
MATTP
Werkstoff Gewinde
EN 1.4305 Äquivalent
CABLE
Kabel
Kabel 1m, 3-adrig, Ø 2,8, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
AC
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (M6, Dicke 2, Schlüsselgröße 7)
STROKE
Hub
1.2 mm
MP
MxP (Feingewinde)
M6x0.5
OP
Arbeitspunkt
0.5 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.02) mm
CF
Kontaktkraft
0.3 N
L1
2.4 mm
L2
18.5 mm
DD
d
1.4 mm
SR
1 mm
MASS
Gewicht
14 g