Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSNCB - Contattori - Senza punto di contatto - A bullone
Lista materiale
MSNCB1.2
PN
Cod. comp.
MSNCB1.2
MATC
Materiale della parte di contatto
EN 1.4305 equivalente
MATTP
Materiale della filettatura
EN 1.4305 equivalente
CABLE
Cavo
Cavo 1m, 3 anime, diam.2.8, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
AC
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (M6 spessore 2, misura chiave 7)
STROKE
Corsa
1.2 mm
MP
MxP (fine)
M6x0.5
OP
Punto di funzionamento
0.5 dalla punta (Ripetibilità 0.02) mm
CF
Forza di contatto
0.3 N
L1
2.4 mm
L2
18.5 mm
DD
D
1.4 mm
SR
1 mm
MASS
Massa
14 g