Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSNWL-HR - Interrupteurs avec butée résistant à la chaleur (type mini), cordon de surplus
Nomenclature
MSNWL-HR
PN
Réf. pièce
MSNWL-HR
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.4005 l'équivalent
HARDMB
Dureté du corps principal
45HRC
MATCP
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4029 l'équivalent
HARDCP
Dureté de la pièce de contact
50HRC
AC
Accessoires
Ecrou hexagonal (x2) (Épaisseur 3, clé de 13), rondelle dentée x1
CORD
Cordon
Câble sous caoutchouc, 2 âmes, diamètre de 2/3 m, résistant à la chaleur, rayon de pliage min. R7
OT
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
~200
STROKE
Course
0.3 mm
OP
Point de fonctionnement
Proximité du centre de la course (répétabilité 0,01 (température ambiante)) mm
CF
Force de contact
1 N
ASL
Charge statique admissible
3000 N
IRE
Résistance aux chocs
0.2 J
CPS
Structure du point de contact
NO (normalement ouvert)