Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
N-MSTKD-CD - Kontaktschalter - mit Zylinder, Ø 6 - mit LED
Stückliste
N-MSTKD-CD
PN
Teile-Nr.
N-MSTKD-CD
MATCP
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
HARDCP
Härte des Kontaktstücks
45~50HRC
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4305 Äquivalent
CORD
Kabel
Kabel 3m, 2-adrig, Ø 3, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
D
6 mm
STROKE
Hub
2.8 mm
OP
Arbeitspunkt
0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005) mm
CF
Kontaktkraft
1 N
CM
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
L
22 mm