Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
N-MSTKG-B - 探针开关-螺栓型M6-带LED型
明细表
N-MSTKG-B
PN
型号
N-MSTKG-B
MATCP
触头部材质
SUS420JI
HARDCP
接触部硬度
45~50HRC
MATB
主体材质
SUS303
CORD
电线
φ3耐油性2芯电缆3m 最小弯曲半径R7
AC
附件
六角型螺帽 2个(M6厚3.2对边8)
MP
MxP(细牙)
M6x0.75
STROKE
行程
2.8 mm
OP
动作点
自前端部0.3(重复精度0.01) mm
CF
接触力
1 N
CM
接点构造
NO (常开)
L
20.5 mm
LL
l
5 mm
DD
d
2 mm
DD1
d1
4.3 mm
SR
1.5 mm
B
5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型