Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FGFMB - Bras de guidage libres - Type flexible à verrouillage mécanique – Trou traversant de support d’embout
Nomenclature
FGFMB
PN
Réf. pièce
FGFMB
TP
Type sélectionnable
FGFMB
MATA
Matériau du bras
EN 1.0711 l'équivalent
STA
Traitement de surface du bras
Placage autocatalytique au nickel
MATTP
Matériau des pièces d'embout
EN 1.0711 l'équivalent
STTP
Traitement de surface de la pièce d’embout
Placage autocatalytique au nickel
MATM
Mat?iau de l?imant
1.0038/S235JR (ABS d’aimant de néodyme)
STM
Traitement de surface de l’aimant
Oxydation noire
W
Poids
1.1 kg
ARL
Charge de référence admissible
4.9 N
PF
effort de traction
80 N