Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FWZASS, FWZAC, FWZAB, FWZAM, FWZAR, FWZAN, FWZAA, FWZAAB, FWZAS, FWZASR, FWZABB, FWZACH, FWZABH, FWZAMH, FWZASK, FWZASKB, FWZASKM, FWZASUS, FWZASH - Rondelles métalliques - Type contre-alésage - Type dimension configurable, classe standard
Nomenclature
FWZASS-D10-V5.0-P3.0-H1.0-T3.0
PN
Réf. pièce
FWZASS-D10-V5.0-P3.0-H1.0-T3.0
TP
Type sélectionnable
FWZASS, FWZAC, FWZAB, FWZAM, FWZAR, FWZAN, FWZAA, FWZAAB, FWZAS, FWZASR, FWZABB, FWZACH, FWZABH, FWZAMH, FWZASK, FWZASKB, FWZASKM, FWZASUS, FWZASH
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
HARD
Dureté
D
Incrément D de 1mm (Incrément de 0.5mm pour 20mm ou moins)
mm
V
V Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
P
P Incrément de 0.5 mm
mm
H
H incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
T
T Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
T Tolérance d'épaisseur de plaque