Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BUTSN, BUTHN, BUTM, BUTL, BRBNM, BRBCM, BRBFM, BRBSM, BRBAM, BUNSE - Pièces en uréthane/caoutchouc
Nomenclature
BUTSN-A25-B25-T6-F0-N0
PN
Réf. pièce
BUTSN-A25-B25-T6-F0-N0
TP
Type sélectionnable
BUTSN, BUTHN, BUTM, BUTL, BRBNM, BRBCM, BRBFM, BRBSM, BRBAM, BUNSE
MAT
Matériau
HARD
Dureté
COLOR
Color
Coloris naturel
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance de la dimension A
+/-0.5
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
BTOL
Tolérance de la dimension B
+/-0.5
T
T Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
TTOL
Tolérance de la dimension T
+/-0.3
HS
Trous sélectionnables
BND
Sélection du diamètre nominal du boulon
mm
F
F Incrément de 1 mm
mm
ALT
Taille détaillée du trou contre-alésé
DD
d détails de l'usinage des orifices
0.0 mm
DD1
d1 détails de l'usinage des orifices
0.0 mm
HH
h détails de l'usinage des orifices
0.0 mm
ZC
ZC Incrément de 0.5mm
mm
J
J Incrément de 0.5mm