Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
STHVS_H, STHVSA_H, STHVM_H, STHVMA_H - Rutschhemmende Gummiplatten, Bohrlochfertigung
Stückliste
STHVS2H4-18-10-F9-G5-N3
PN
Teilenummer
STHVS2H4-18-10-F9-G5-N3
TP
Ausführung auswählen
Rutschhemmende Gummiplatten
TS
Ausführung auswählen
TYS
Ausführung auswählen
MAT
Werkstoff
Nitrilkautschukäquivalent (Hyper V ölbeständige Ausführung)
HARD
Härte
Shore A60
COLOR
Color
Schwarz
NO
Nenngröße
T
4.0 mm
TTOL
Toleranz t
+0.5/-0.5 mm
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ATOL
A-Toleranz
+0.5/-0.5 mm
B
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
BTOL
Toleranz b
+0.5/-0.5 mm
HT
Bohrungsausführung
BNDS
Schraubennenn-Ø Auswahl
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
F
F 1mm-Schritte
mm
G
G 1mm-Schritte