Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
UNSET_, UNLET_, UNSETA_, UNLETA_ - Hartgummiplatten - Hanenaito® - Maße A, B konfigurierbar - mit Bohrung
Stückliste
UNSET2H1-25-25-F9-G5-N3
PN
Teilenummer
TS
Ausführung auswählen
MAT
Werkstoff
HARD
Härte
Shore A32
COLOR
Color
Schwarz
NO
Nenngröße
T
mm
TTOL
Toleranz t
+/-0.3 mm
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ATOL
A-Toleranz
+1.5/0 mm
B
B 1mm-Schritte
mm
BTOL
Toleranz b
+1.5/0 mm
HT
Bohrungsausführung
BDS
Befestigungsbohrung auswählen
F
F 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
G
G 0.5mm Schritte
mm
Wert eingeben für G
G 0.5mm Schritte
mm
cm
inch
ft
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0.0 mm
ALT1
Bohrungsposition von links
XC
XC 1mm-Schritte
mm
ALT2
Bohrungsposition von unten
YC
YC 1mm-Schritte