Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
TRAT, TRBT, TRCT, TRDT - Trims
Lista materiale
TRAT0.4-B-3-L1
PN
Codice componente
TRAT0.4-B-3-L1
TP
Selezione tipo
TRAT, TRBT, TRCT, TRDT
TS
Selezione tipo
MATMB
Materiale del corpo principale
Elastomero termoplastico (TPE)
MATCB
Materiale barra centrale
Lega di alluminio
T
mm
COLOR
Selezione colore
PS
Selezione sagoma
L
L - Incrementi di 1m
m
A
4.3 mm
B
10.0 mm
W
0.4 mm
TT
t
1.9 mm
MBR1
Raggio di curvatura minimo direzione 1
30 mm
MBR2
Raggio di curvatura minimo direzione 2
30 mm
MBR3
Raggio di curvatura minimo direzione 3
20 mm
PT
Spessore piastra (Gamma di T)
0.3~0.5 mm